Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz. Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz.
;

AMERICA 630 Wall-hung basin

Özgün ref.: 327491xx0
Marka: Roca
Ürün ailesi: America
Ürün grubu: BASINS
İle (mm): 510
Yükseklik (mm): 203
Derinlik (mm): 630
Yayınlanma tarihi: 2016-01-01
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (7)
Wall-hung vitreous china basin

Fixing kit: Included
Installation type: Wall-hung
Material: Vitreous china
Shape: Square
Taphole configuration: 1 Prepunched, 1 Taphole, 1 Prepunched

Optional:
337490..0 America Vitreous china full pedestal for basin


Ana malzeme: Vitreous china
İkincil malzeme:
Tasarım yeri: Spain
Üretim yeri:

BIMobject Kategorisi: Hijyenik - Lavabolar
IFC sınıflandırması: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Kod: L7212
Uniclass 1.4 Tanım: Washbasins
Uniclass 2.0 Kod: SS-35-65-70-94
Uniclass 2.0 Tanım: Wash Basin Systems
NBS Reference Kod: 35-65-70-94
NBS Reference Tanım: Wash Basin Systems

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Basins

İsim Değer
Colour White
Height 203 mm
Length 630 mm
Material Vitreous china
Mounting Wall-hung
Width 510 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

İsim Değer
Length 630 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

İsim Değer
Colour White
Material Vitreous china

BIMobject®