Publiko produktet
SOFIA Under countertop vitreous china basin
Roca

SOFIA Under countertop vitreous china basin

Under countertop vitreous china basin. Balance and functionality in a sober, simple and elegant design that is committed to the basic lines of an unpretentious style. The result is a highly versatile and comfortable proposal, adding a touch of distinction to the bathroom space.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.327722xx0
  • Ürün ailesiBasins
  • Ürün grubuSofia
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-05-25
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)211
  • Genişlik (mm)609
  • Derinlik (mm)410
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriÇin
  • Üretim yeriÇin
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 açıklamasıWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Sinks
  • OmniClass numarası23-31 13 00
  • OmniClass başlığıSinks
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Asya