Publiko produktet
Terra Over countertop FINECERAMIC® basin
Roca

Terra Over countertop FINECERAMIC® basin

5.0 / 5 yıldız5.0(6 incelemeler)
Over countertop FINECERAMIC® basin. Simplicity sets the style through pure and simple lines perfectly blended into the environment. An elegant, fresh and versatile collection where the design is the response to the need for comfort, convenience and personality through refined curves.
Özellikler
  • Compatible with: A506403900 Waste for basin or bidet with fixed chrome-plated cover A50640390C Waste for basin or bidet with vitreous china fix cover Ø 72
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.32787Nxx0
  • Ürün ailesiBasins
  • Ürün grubuTerra
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-12-13
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)130
  • Genişlik (mm)390
  • Derinlik (mm)390
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 açıklamasıWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Lavatories
  • OmniClass numarası23-31 13 00
  • OmniClass başlığıSinks