Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

(AUS) DEBBA 500 over countertop washbasin

Özgün ref.: 3279AGxxR
Marka: Roca
Ürün ailesi: Debba
Ürün grubu: Basin
İle (mm): 500
Yükseklik (mm): 130
Derinlik (mm): 410
Yayınlanma tarihi: 2020-12-14
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (10)

(AUS) DEBBA 500 over countertop washbasin


Ana malzeme: Vitreous china
İkincil malzeme:
Tasarım yeri: Australia
Üretim yeri: Australia
Net Ağırlık (Kg): 13

BIMobject Kategorisi: Hijyenik - Lavabolar
IFC sınıflandırması: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Kod: L7212
Uniclass 1.4 Tanım: Washbasins
Uniclass 2.0 Kod: PR-31-79
Uniclass 2.0 Tanım: Sinks, Wash Basins And Troughs
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_96
Uniclass 2015 Tanım: Wash basins, sinks and troughs
NBS Reference Kod: 31-79
NBS Reference Tanım: Sinks, Wash Basins And Troughs
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Sinks
OmniClass Numarası: 23-31 13 00
OmniClass Başlığı: Sinks
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures