Publiko produktet
Optica Close-coupled toilet 630 dual Roca Rimless® Vortex
Optica Close-coupled toilet 630 dual Roca Rimless® Vortex
    Roca

    Optica Close-coupled toilet 630 dual Roca Rimless® Vortex

    Optica Close-coupled toilet 630 dual Roca Rimless® Vortex. A comprehensive choice of furniture and washbasins with a young and urban feel, Optima is optimized for flexibility and style. Featuring two drawers and ergonomic handles subtly integrated into the unit, Optica furniture pairs well with glossy white Stonex® unik washbasins.
    Özellikler
    • Compatible with: A341V10000 - Dual flush 4.5/3L cistern with side inlet for WC A341V11000 - Dual flush 4.5/3L cistern with bottom inlet for WC A341V1C000 - WC cistern bottom inlet (UK) A801F72002 - Soft-closing Slim seat and cover for toilet A801F72001 - Soft-closing seat and cover for toilet
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.342V16xx1
    • Ürün ailesiToilets
    • Ürün grubuOptica
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-08-04
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)764
    • Genişlik (mm)376
    • Derinlik (mm)630
    İlgili
    • Ana malzemeCamsı Porselen
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 açıklamasıWC suites
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Water Closets
    • OmniClass numarası23-31 19 00
    • OmniClass başlığıToilets