Publiko produktet
MERIDIAN-N RIMLESS Toilet back-to-wall for wheelchair
Roca

MERIDIAN-N RIMLESS Toilet back-to-wall for wheelchair

Vitreous china Rimless floorstanding toilet dual outlet for "wheelchair"
Özellikler
  • Compatible with: 80RC92..1 MERIDIAN - Soft-closing seat for toilet Reece reference: 9503671 - Hideaway concealed cistern from Reece Australia
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.347249xxR
  • Ürün ailesiToilets
  • Ürün grubuMeridian
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-01-06
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)440
  • Genişlik (mm)800
  • Derinlik (mm)360
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriÇin
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 açıklamasıWC pans
  • OmniClass numarası23-25 45 11 25 21
  • OmniClass başlığıPhysically Challenged Toilets
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures