Publiko produktet
Georgia. One piece WC with vertical outlet
Roca

Georgia. One piece WC with vertical outlet

Compact one-piece wc, 305mm, vortex. Images that recall a luxurious past have inspired this proposal for a style in which the exclusive nature of the bath ritual sets the trend. This collection is a sophisticated, clean and personal landscape for all those who enjoy the singular pleasure of the bodily and spiritual well-being.
Özellikler
  • Compatible with: A801C82001 Seat and cover
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.3490R7XXC
  • Ürün ailesiToilets
  • Ürün grubuGeorgia
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-10-15
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)745
  • Genişlik (mm)750
  • Derinlik (mm)415
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 açıklamasıWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Water Closets
  • OmniClass numarası23-31 19 00
  • OmniClass başlığıToilets