Publiko produktet
Neo chicago. One piece WC with vertical outlet
Roca

Neo chicago. One piece WC with vertical outlet

One-piece WC. Ergonomics and design are blended into a piece with an urbane soul. Stylised and thought-provoking lines that bestow a room with sophistication exclusiveness. Comfort and aesthetics combine in form and spirit in this series' proposal.
Özellikler
  • Compatible with: A80141200U Soft-closing seat and cover A80141000U Seat and cover
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.349487XX0
  • Ürün ailesiToilets
  • Ürün grubuNeo chicago
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-10-15
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)655
  • Genişlik (mm)758
  • Derinlik (mm)470
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 açıklamasıWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Water Closets
  • OmniClass numarası23-31 19 00
  • OmniClass başlığıToilets