Publiko produktet
Viena. One piece WC
Roca

Viena. One piece WC

One piece WC. A collection of countertop kitchen sinks available with bowls in two depths. Ideal for any kitchen atmosphere.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.3495A0XXC
  • Ürün ailesiToilets
  • Ürün grubuViena
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-10-15
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)760
  • Genişlik (mm)675
  • Derinlik (mm)375
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 açıklamasıWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Water Closets
  • OmniClass numarası23-31 19 00
  • OmniClass başlığıToilets