Publiko produktet
Meridian - Back-to-wall bidet
Meridian - Back-to-wall bidet
Meridian - Back-to-wall bidet
    Roca

    Meridian - Back-to-wall bidet

    Back-to-wall bidet. Includes fixing kit. Faucet and bidet lid not included. Simplicity, neutral tones and a refined finish define a collection that stands out for its balance of functionality and elegance. With its light, flowing forms and subtle curves, Meridian seamlessly integrates into contemporary spaces.
    Özellikler
    • Compatible with: A806F92001 - Soft-closing bidet lid.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.357747XX0
    • Ürün ailesiBidets
    • Ürün grubuMeridian
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-03-16
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)420
    • Genişlik (mm)360
    • Derinlik (mm)540
    İlgili
    • Ana malzemeCamsı Porselen
    • Tasarım yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Bideler
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 açıklamasıBidets
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Bidets
    • OmniClass numarası23-31 23 00
    • OmniClass başlığıBidets