Publiko produktet
Euret Electronic vitreous china urinal with back inlet and powered by mains connection
Roca

Euret Electronic vitreous china urinal with back inlet and powered by mains connection

4.7 / 5 yıldız4.7(7 incelemeler)
Electronic vitreous china urinal with back inlet and powered by mains connection.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.35945Mxx0
  • Ürün ailesiUrinals
  • Ürün grubuEuret
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-07-21
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)797
  • Genişlik (mm)363
  • Derinlik (mm)425
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Urinals
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 açıklamasıWall-hung urinals
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass numarası23-31 21 00
  • OmniClass başlığıUrinals
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures