Publiko produktet
CHIC Pack (urinario Chic, fluxor Fluent)
Roca

CHIC Pack (urinario Chic, fluxor Fluent)

4.8 / 5 yıldız4.8(11 incelemeler)
Pack (urinario Chic, fluxor Fluent)
Özellikler
  • Compatible with: 5A9B24C00 Exposed, angle shut-off cock for urinal
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.35T45Lxx0
  • Ürün ailesiUrinals
  • Ürün grubuChic
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-03-09
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)558
  • Genişlik (mm)330
  • Derinlik (mm)325
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Urinals
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıUrinals
  • UNSPSC kodu30181506
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93
  • Uniclass 2015 açıklamasıUrinal and WC fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıCommercial Urinals
  • OmniClass numarası23-31 21 00
  • OmniClass başlığıUrinals
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures