Publiko produktet
Cratos Superslim SENCERAMIC® shower tray off-centered hole
Roca

Cratos Superslim SENCERAMIC® shower tray off-centered hole

Superslim SENCERAMIC® shower tray off-centered hole. The Senceramic® shower trays feature a very stylish and extraslim design that allows their installation at floor level to facilitate a perfect integration with the bathroom floor. Its outstanding surface is achieved thanks to an innovative enamel, this is how a textured skin emerges, presenting the highest antislip levels.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.3740LGXX0
  • Ürün ailesiShower tray
  • Ürün grubuCratos
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-03-17
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)40
  • Genişlik (mm)800
  • Derinlik (mm)1400
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Shower trays
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 açıklamasıShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
  • OmniClass numarası23-31 17 00
  • OmniClass başlığıShowers