Publiko produktet
MALTA 1200x700 Vitreous china shower tray with anti-slip base
Roca

MALTA 1200x700 Vitreous china shower tray with anti-slip base

Vitreous china shower tray with anti-slip base
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.37450Cxx0
  • Ürün ailesiShower trays
  • Ürün grubuMalta
  • Yayınlanma tarihi2021-02-15
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)65
  • Genişlik (mm)700
  • Derinlik (mm)1200
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Shower trays
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıShowers
  • UNSPSC kodu30181503
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 açıklamasıShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
  • OmniClass numarası23-31 17 15
  • OmniClass başlığıShower Enclosure Bases
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures