Publiko produktet
ONDA Container 300mm
Roca

ONDA Container 300mm

Container 300mm
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.3870Z2000
  • Ürün ailesiAccessories
  • Ürün grubuOnda
  • Yayınlanma tarihi2021-03-30
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)45
  • Genişlik (mm)120
  • Derinlik (mm)300
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_06
  • Uniclass 2015 açıklamasıBathroom shelves
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 44 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıBath Furnishings
  • OmniClass numarası23-31 25 00
  • OmniClass başlığıToilet and Bath Specialties
  • CSI UniFormat II koduE2020
  • CSI UniFormat II başlığıMovable Furnishings