Publiko produktet
MARBLE - PE MARBLE ATRAMI BEIGE POL 90X180 RET
Roca
Arşivlendi

MARBLE - PE MARBLE ATRAMI BEIGE POL 90X180 RET

Polished Glazed porcelain tile with slight marble print and slight shade variation, indicated for internal areas of moderate traffic. Minimum joint recommended of 1mm. Beige, polished, rectified.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.68020000
  • Ürün ailesiTiles (Glazed Polished Porcelain)
  • Ürün grubuMarble
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-04-16
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)5.5
  • Genişlik (mm)900
  • Derinlik (mm)1800
İlgili
  • Ana malzemeSeramik
  • Tasarım yeriBrezilya
  • Üretim yeriBrezilya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Karo
  • IFC sınıflandırmasıKaplama
  • UNSPSC adıTiles and flagstones
  • UNSPSC kodu301317
  • Uniclass 2015 koduPr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 açıklamasıCeramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 kodu09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıCeramic Tiling
  • OmniClass numarası23-15 17 13 13 13
  • OmniClass başlığıCeramic Tile Flooring
  • CSI UniFormat II koduC30
  • CSI UniFormat II başlığıINTERIOR FINISHES