Publiko produktet
Avant - Back-to-wall floorstanding WC with integrated In-Tank® cistern. External connection
Roca

Avant - Back-to-wall floorstanding WC with integrated In-Tank® cistern. External connection

Back-to-wall floorstanding WC with integrated In-Tank® cistern. External connection. Avant is a unique innovation. A modern toilet with an integrated cistern that frees up valuable space. This all-in-one toilet is for everyone and adaptable to any home.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.80336Mxx1
  • Ürün ailesiToilets
  • Ürün grubuAvant
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-03-09
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)475
  • Genişlik (mm)565
  • Derinlik (mm)385
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 açıklamasıToilets
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass numarası23-31 19 00
  • OmniClass başlığıToilets