Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

DEBBA 1000 Base unit w/ 3 drawers and basin

Özgün ref.: 855976xxx
Marka: Roca
Ürün ailesi: Debba
Ürün grubu: COMPOUNDS
İle (mm): 460
Yükseklik (mm): 720
Derinlik (mm): 1000
Yayınlanma tarihi: 2016-09-09
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
Bu ürün artık indirme için mevcut değil. Dafa fazla bilgi için lütfen üreticiye başvurun.
Unik (base unit with three drawers and basin)


Ana malzeme: Chipboard
İkincil malzeme: Vitreous china
Tasarım yeri: Spain
Üretim yeri:

BIMobject Kategorisi: Hijyenik - Compound Units
IFC sınıflandırması: Furniture
UNSPSC adı: Sanitary ware
UNSPSC kodu: 301815
Uniclass 1.4 Kod: L8241
Uniclass 1.4 Tanım: Bathroom cabinets
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 Tanım: Bathroom Cabinets
NBS Reference Kod: 35-75-08
NBS Reference Tanım: Bathroom Cabinets

BIMobject®