Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
roca/products/aed63363-d43a-49ba-850e-a2cee93dba63
Ev
Kategoriler
Mutfak
Lavabolar
E 600 Single bowl kitchen sink
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
Roca
Takip et
E 600 Single bowl kitchen sink
Stainless steel single bowl kitchen sink
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
870410603
Ürün ailesi
Kitchen sinks
Ürün grubu
E
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2016-01-22
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
155
Genişlik (mm)
500
Derinlik (mm)
600
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=870410603
Talimat videosu
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Teknik açıklama
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/870410603/
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Paslanmaz Çelik
Tasarım yeri
İspanya
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Mutfak - Lavabolar
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
Benzer ürünler
Roca
PRAGA 790mm Stainless steel single bowl kitchen sink
4.6
(
32
)
İndir
Roca
PRAGA 550mm Stainless steel single bowl kitchen sink
4.4
(
37
)
İndir
Roca
Mencia Kitchen sink mixer with swivel spout, Cold Start
4.8
(
31
)
İndir
Roca
BERGEN 860 QUARZEX® double bowl kitchen sink
4.3
(
9
)
İndir
Roca
PRAGA 500mm Stainless steel single bowl kitchen sink
4.8
(
17
)
İndir
Roca
Mencia Kitchen sink mixer with swivel spout, Cold Start
4.9
(
18
)
İndir