Publiko produktet
SIENA 860 Stainless steel double bowl kitchen sink
Roca

SIENA 860 Stainless steel double bowl kitchen sink

4.7 / 5 yıldız4.7(18 incelemeler)
Stainless steel double bowl kitchen sink
Özellikler
  • Optional: A865090000 Square kitchen sink basket stainless steel A861104000 Soap dispenser A862190000 Rollmat stainless steel
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.870K20860
  • Ürün ailesiKitchen sinks
  • Ürün grubuSiena
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-06-14
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)200
  • Genişlik (mm)500
  • Derinlik (mm)860
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıSinks
  • UNSPSC kodu30181504
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_45
  • Uniclass 2015 açıklamasıKitchen sinks
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Sinks
  • OmniClass numarası23-31 13 00
  • OmniClass başlığıSinks
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures