Publiko produktet
LISBOA 340 Stainless steel single bowl kitchen sink
Roca

LISBOA 340 Stainless steel single bowl kitchen sink

4.8 / 5 yıldız4.8(5 incelemeler)
Stainless steel single bowl kitchen sink
Özellikler
  • Optional: 861104000 Soap dispenser 862190000 Rollmat stainless steel
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.870M10330
  • Ürün ailesiKitchen sinks
  • Ürün grubuLisboa
  • Yayınlanma tarihi2021-03-02
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)180
  • Genişlik (mm)400
  • Derinlik (mm)340
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıSinks
  • UNSPSC kodu30181504
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 açıklamasıWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Sinks
  • OmniClass numarası23-31 13 00
  • OmniClass başlığıSinks
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures