Publiko produktet
BERGEN 1000 QUARZEX® single bowl kitchen sink
BERGEN 1000 QUARZEX® single bowl kitchen sink
    Roca

    BERGEN 1000 QUARZEX® single bowl kitchen sink

    4.2 / 5 yıldız4.2(5 incelemeler)
    QUARZEX® single bowl kitchen sink Colours and finishes: Black and White
    Özellikler
    • Optional: 861104000 Soap dispenser 862190000 Rollmat stainless steel
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.880190xx0
    • Ürün ailesiBergen
    • Ürün grubuKitchen sink
    • Yayınlanma tarihi2021-10-01
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)180
    • Genişlik (mm)500
    • Derinlik (mm)1000
    İlgili
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMutfak - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011315
    • ETIM AdıKitchen sink
    • UNSPSC adıSinks
    • UNSPSC kodu30181504
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 açıklamasıWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Sinks
    • OmniClass numarası23-31 13 00
    • OmniClass başlığıSinks
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures