Publiko produktet
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
    Roca

    ARMANI - BAIA Metal-framed mirror

    4.5 / 5 yıldız4.5(83 incelemeler)

    Metal-framed mirror

    Özellikler
    • An elegant bathroom essential. The fine metallic frame of this stylish mirror lends a smooth, art deco feel to any bathroom space. Available in two finishes. Greige, a balance between grey and beige, is a leitmotif in Giorgio Armani’s creations and is considered by many to be the ideal shade in interior design. Brushed Steel adds a discreet, sophisticated feel in an elegant twist on an industrial ambience. Both finishes have been hand-crafted to enhance the bespoke feel of the piece and add a discreet, contemporary quality to the bathroom suite.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.A8123440xx
    • Ürün ailesiMirrors
    • Ürün grubuBaia
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-07-25
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)55
    • Genişlik (mm)600
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Aynalar
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • Uniclass 2015 koduPr_25_71_53
    • Uniclass 2015 açıklamasıMirrors
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıMirrors
    • OmniClass numarası23-21 37 13 15
    • OmniClass başlığıMirrors
    • CSI UniFormat II koduE2010
    • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings