Publiko produktet
FABRIC Malla Fabric Blanco 25x30
Roca
Arşivlendi

FABRIC Malla Fabric Blanco 25x30

Fabric-Tweed
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.FCWT6HO011
  • Ürün ailesiTiles
  • Ürün grubuFabric & Tweed
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-04-21
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)300
  • Genişlik (mm)250
  • Derinlik (mm)8.7
İlgili
  • Ana malzemeSeramik
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
  • Ağırlık net (Kg)1774
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Karo
  • IFC sınıflandırmasıKaplama
  • UNSPSC adıTiles and flagstones
  • UNSPSC kodu301317
  • Uniclass 2015 koduPr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 açıklamasıCeramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 kodu09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıCeramic Tiling
  • OmniClass numarası23-15 17 13 13 13
  • OmniClass başlığıCeramic Tile Flooring
  • CSI UniFormat II koduC30
  • CSI UniFormat II başlığıINTERIOR FINISHES