Publiko produktet
CLIFF Base Negro 30X60R
Roca
Arşivlendi

CLIFF Base Negro 30X60R

Base Negro
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.FKXT657161
  • Ürün ailesiTiles
  • Ürün grubuCliff
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)8.7
  • Genişlik (mm)300
  • Derinlik (mm)600
İlgili
  • Ana malzemeSeramik
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Tiles
  • IFC sınıflandırmasıKaplama
  • UNSPSC adıTiles and flagstones
  • UNSPSC kodu301317
  • Uniclass 2015 koduPr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 açıklamasıCeramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 kodu09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıCeramic Tiling
  • OmniClass numarası23-15 17 13 13 13
  • OmniClass başlığıCeramic Tile Flooring
  • CSI UniFormat II koduC3020
  • CSI UniFormat II başlığıFloor Finishes