Publiko produktet
CLIFF Skirting Gris 10X60
Roca
Arşivlendi

CLIFF Skirting Gris 10X60

Skirting Gris
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.FKXT6JC021
  • Ürün ailesiTiles
  • Ürün grubuCliff
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)8.7
  • Genişlik (mm)100
  • Derinlik (mm)600
İlgili
  • Ana malzemeSeramik
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiDuvarlar - Kaplama
  • IFC sınıflandırmasıKaplama
  • UNSPSC adıCeramic tiles or flagstones
  • UNSPSC kodu30131704
  • Uniclass 2015 koduSs_25_45_88_40
  • Uniclass 2015 açıklamasıInternal wall tiling systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıCeramic Tiling
  • OmniClass numarası23-15 15 13
  • OmniClass başlığıWall Tiles
  • CSI UniFormat II koduC3010
  • CSI UniFormat II başlığıWall Finishes