Publiko produktet
ARMANI - BAIA Wall lamp
ARMANI - BAIA Wall lamp
    Roca

    ARMANI - BAIA Wall lamp

    4.8 / 5 yıldız4.8(5 incelemeler)
    Wall lamp with semi-circular shape made of fabric and metal rings insets. An inner LED light system made of different small LED spots was designed to obtain the best light diffusion. The system can be removed for manteinance.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.A813084xxx
    • Ürün ailesiLighting
    • Ürün grubuBaia
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-03-02
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)300
    • Genişlik (mm)105
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Aynalar
    • IFC sınıflandırmasıAkış Terminali
    • ETIM KoduEG000028
    • ETIM AdıLamps
    • Uniclass 2015 koduPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 açıklamasıLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıLamps
    • OmniClass numarası23-35 45 15
    • OmniClass başlığıLamps
    • CSI UniFormat II koduE2010
    • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings