Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

MARBLE LASSA - LM MARBLE LASSA MATE 120X120 RET

Özgün ref.: FL602E8011
Marka: Roca
Ürün ailesi: WALL TILE
Ürün grubu: MARBLE LASSA
İle (mm): 1200
Yükseklik (mm): 7
Derinlik (mm): 1200
Yayınlanma tarihi: 2019-06-11
Sürüm: 1
Tip: İnşaat Malzemesi
indirme (4)

Polished Glazed porcelain tile with slight marble print and slight shade variation, indicated for internal areas of moderate traffic. Minimum joint recommended of 1mm.

White, polished, rectified.


Ana malzeme: Ceramics
İkincil malzeme:
Tasarım yeri: Brazil
Üretim yeri: Brazil

BIMobject Kategorisi: Zemin Kaplama - Tiles
IFC sınıflandırması: Floor
UNSPSC adı: Ceramic tiles or flagstones
UNSPSC kodu: 30131704
Uniclass 1.4 Kod: L5331
Uniclass 1.4 Tanım: Floor tiles
Uniclass 2.0 Kod: PR-92-96
Uniclass 2.0 Tanım: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Kod: Pr_35_93_96_63
Uniclass 2015 Tanım: Porcelain tiles
NBS Reference Kod: 92-96
NBS Reference Tanım: Wall And Floor Tiles
OmniClass Numarası: 23-15 17 13 13 13
OmniClass Başlığı: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Colour White
Material Glazed Porcelain

BIMobject®