Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz

Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz

LINO - PP LINO SUEDE 90X90 RET

Özgün ref.: FMF019B991_w
Marka: Roca
Ürün ailesi: WALL TILE
Ürün grubu: LINO
İle (mm): 900
Yükseklik (mm): 11
Derinlik (mm): 900
Yayınlanma tarihi: 2019-06-11
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (4)

Plus porcelain with slight tissue texture and neutral colors. Indicated for residential and commercial internal areas of moderate traffic. Minimum joint recommended of 1mm.

Gray, cement, satin, rectified


Ana malzeme: Ceramics
İkincil malzeme:
Tasarım yeri: Brazil
Üretim yeri: Brazil

BIMobject Kategorisi: Walls - Cladding
IFC sınıflandırması: Covering
UNSPSC adı: Wall finishing materials
UNSPSC kodu: 301615
Uniclass 1.4 Kod: L512
Uniclass 1.4 Tanım: Wall tiles
Uniclass 2.0 Kod: SS-25-45-45
Uniclass 2.0 Tanım: Internal Wall Tiling Systems
Uniclass 2015 Kod: Ss_25_45_88_40
Uniclass 2015 Tanım: Internal wall tiling systems
NBS Reference Kod: 25-45-45
NBS Reference Tanım: Internal Wall Tiling Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 72 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wall Coverings
OmniClass Numarası: 23-15 15 13
OmniClass Başlığı: Wall Tiles
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
Bu ürün burada mevcut:
Africa
  • Angola
  • Kenya
  • Liberia
  • Mozambique
  • Nigeria
  • São Tomé and Príncipe
  • South Africa
Middle East
  • Lebanon
North America
  • Aruba
  • Barbados
  • Costa Rica
  • Cuba
  • Dominican Republic
  • El Salvador
  • Haiti
  • Jamaica
  • Mexico
  • Panama
  • Puerto Rico
  • Saint Vincent and the Grenadines
  • Trinidad and Tobago
  • United States
Oceania
  • Australia
  • United States Minor Outlying Islands
South America
  • Argentina
  • Bolivia
  • Brazil
  • Chile
  • Colombia
  • Ecuador
  • Paraguay
  • Uruguay
  • Venezuela

BIMobject SEEK Properties

Walls - Cladding

İsim Değer
Application Internal Dry Areas
Color Gray
Linear Dimensions 900
Material Plus Porcelain
Texture Satin
Type Rectified

Bütün BIM objeleri gerçek üreticilerin doğrulanmış ve onaylanmış gerçek ürünleridir.