Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

RISQUÉ - INSERTO RISQUÉ NUDE MATE 30X90,2 RET

Özgün ref.: FMN01AW041
Marka: Roca
Ürün ailesi: WALL TILE
Ürün grubu: RISQUÉ
İle (mm): 300
Yükseklik (mm): 11
Derinlik (mm): 902
Yayınlanma tarihi: 2019-06-18
Sürüm: 1
Tip: İnşaat Malzemesi
indirme (4)

Wall tile with geometric relief, uniform color and satin surface. Available in rectified edges that provides application with minimum joint of 1mm.

White, uniform color, satin, rectified.


Ana malzeme: Ceramics
İkincil malzeme:
Tasarım yeri: Brazil
Üretim yeri: Brazil

BIMobject Kategorisi: Zemin Kaplama - Tiles
IFC sınıflandırması: Floor
UNSPSC adı: Ceramic tiles or flagstones
UNSPSC kodu: 30131704
Uniclass 1.4 Kod: L5331
Uniclass 1.4 Tanım: Floor tiles
Uniclass 2.0 Kod: PR-92-96
Uniclass 2.0 Tanım: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Kod: Pr_35_93_96_63
Uniclass 2015 Tanım: Porcelain tiles
NBS Reference Kod: 92-96
NBS Reference Tanım: Wall And Floor Tiles
OmniClass Numarası: 23-15 17 13 13 13
OmniClass Başlığı: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Colour Beige
Material Wall Tile

BIMobject®