Publiko produktet
FLOW - RV FLOW TENDER GRAY 7,7X30,5
FLOW - RV FLOW TENDER GRAY 7,7X30,5
FLOW - RV FLOW TENDER GRAY 7,7X30,5
FLOW - RV FLOW TENDER GRAY 7,7X30,5
    Roca
    Arşivlendi

    FLOW - RV FLOW TENDER GRAY 7,7X30,5

    A complete palette of colors is the proposal of the Flow Series. With 20 different shades, the wide chart offers multiple possibilities for projects. The products were developed in English brick format and use Majolica technique, which provides an irregular glazing and enhances the color customization. The relief, the colors and the brightness of the surface reinforce the ludic character and the artisanal aspect of the series.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.FOV031P02
    • Ürün ailesiTiles (Wall Tile)
    • Ürün grubuFlow
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-11-15
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)7.3
    • Genişlik (mm)77
    • Derinlik (mm)305
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • Tasarım yeriBrezilya
    • Üretim yeriBrezilya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiDuvarlar - Kaplama
    • IFC sınıflandırmasıKaplama
    • UNSPSC adıWall finishing materials
    • UNSPSC kodu301615
    • Uniclass 2015 koduSs_25_45_88_40
    • Uniclass 2015 açıklamasıInternal wall tiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu09 72 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıWall Coverings
    • OmniClass numarası23-15 15 13
    • OmniClass başlığıWall Tiles
    • CSI UniFormat II koduC3010
    • CSI UniFormat II başlığıWall Finishes