Özgün ref.: | FYN013999 |
---|---|
Marka: | Roca |
Ürün ailesi: | WALL TILE |
Ürün grubu: | ART |
İle (mm): | 154 |
Yükseklik (mm): | 7 |
Derinlik (mm): | 154 |
Yayınlanma tarihi: | 2018-02-08 |
Sürüm: | 1 |
Tip: | İnşaat Malzemesi |
Ürün veri URL'i: | http://www.rocaceramica.com.br/pt/linha/art/rv_art_bloom_15.4x15.4/ |
---|---|
Kurulum yönergeleri: | http://www.rocaceramica.com.br/pt/orientacoes-tecnicas/recomendacoes-impor... |
COBie Product Data Sheet: | |
Ürün sertifikaları: | http://www.rocaceramica.com.br/pt/roca/certificados/ |
Teknik açıklama: | http://www.rocaceramica.com.br/pt/linha/art/rv_art_bloom_15.4x15.4/ |
Eğitim videosu: | |
GTIN kodu: |
Qr kodu statik bir URL içerir ve iPhone ya da akıılı telefon gibi bir cihazla tarandığında sizi bu sayfaya geri getirir
https://www.bimobject.com/tr/roca/product/fyn013999
Ana malzeme: | Ceramics |
---|---|
İkincil malzeme: | |
Tasarım yeri: | Brazil |
Üretim yeri: | Brazil |
BIMobject Kategorisi: | İnşaat Malzemeleri - Karo |
---|---|
IFC sınıflandırması: | Covering |
UNSPSC adı: | Tiles and flagstones |
UNSPSC kodu: | 301317 |
Uniclass 1.4 Kod: | L533 |
Uniclass 1.4 Tanım: | Tiles and blocks (rigid) |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-80-96-19 |
Uniclass 2.0 Tanım: | Ceramic Tiles |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_35_93_96_19 |
Uniclass 2015 Tanım: | Ceramic tiles |
NBS Reference Kod: | 80-96-19 |
NBS Reference Tanım: | Ceramic Tiles |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 09 30 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Ceramic Tiling |
OmniClass Numarası: | 23-15 17 13 13 13 |
OmniClass Başlığı: | Ceramic Tile Flooring |
CSI UniFormat II Code: | C30 |
CSI UniFormat II Title: | INTERIOR FINISHES |
İsim | Değer |
---|---|
Application | Dry Internal Areas |
Colour | Colorful |
Linear Dimensions | 154 mm |
Material | Wall Tile |
Texture | Satin |
Tile Type | Dry Grout |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
İsim | Değer |
---|---|
Colour | Colorful |
Material | Wall Tile |
BIMobject®