Publiko produktet
Victoria B1HF Swing panel + 1 fixed panel for bath. Height 1500 mm
Roca

Victoria B1HF Swing panel + 1 fixed panel for bath. Height 1500 mm

Victoria - Swing panel + 1 fixed panel for bath. Height 1500 mm. A collection of shower screens with sliding-, hinged- and folding-doors based on simple and pure lines. Finished in transparent tempered glass (6 mm thickness) and polished silver profiles.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.M1443E85DC0XXNMN
  • Ürün ailesiShower screens
  • Ürün grubuVictoria (scr)
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-06-10
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1500
  • Genişlik (mm)1000
İlgili
  • Ana malzemeCam
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Shower screens
  • IFC sınıflandırmasıDuvar
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 açıklamasıShower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 19.16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıShower Doors
  • OmniClass numarası23-31 17 25
  • OmniClass başlığıShower Screens