Publiko produktet
Ura L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
Roca

Ura L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel

4.6 / 5 yıldız4.6(7 incelemeler)
L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel. Sliding-doors shower screens collection with 6 mm. thick tempered glass and a practical handle that eases opening and closing the enclosure. Easy installation, with screws or adhesive.
Özellikler
  • Compatible with: AM16409012M LF-C - Side panel AM16408012M LF-C - Side panel. AM16407512M LF-C - Side panel AM16407012M LF-C - Side panel
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.M162110XXX
  • Ürün ailesiShower screens
  • Ürün grubuUra
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-06-16
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1950
  • Genişlik (mm)1100
İlgili
  • Ana malzemeCam
  • İkincil malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Shower screens
  • IFC sınıflandırmasıDuvar
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 açıklamasıShower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 19.16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıShower Doors
  • OmniClass numarası23-31 17 25
  • OmniClass başlığıShower Screens
  • CSI UniFormat II koduE2010
  • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings