Publiko produktet
Brisa L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
Brisa L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
    Roca

    Brisa L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel

    4.8 / 5 yıldız4.8(5 incelemeler)
    L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel. A shower enclosure with a light profile and a wide range of versions and profiles in a chrome or matt black finish.
    Özellikler
    • Compatible with: AM37307012M LF-C - Side panel AM37308012M LF-C - Side panel. AM37309012M LF-C - Side panel
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.M3432001xM
    • Ürün ailesiShower screens
    • Ürün grubuBrisa
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-08-29
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)2000
    • Genişlik (mm)2000
    İlgili
    • Ana malzemeCam
    • İkincil malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Shower screens
    • IFC sınıflandırmasıDuvar
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıShower Doors
    • OmniClass numarası23-31 17 25
    • OmniClass başlığıShower Screens
    • CSI UniFormat II koduE2010
    • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings