Publiko produktet
TERRAN 1500x800 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 1500x800 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 1500x800 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 1500x800 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 1500x800 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 1500x800 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 1500x800 Superslim STONEX® shower tray
    Roca

    TERRAN 1500x800 Superslim STONEX® shower tray

    Superslim STONEX® shower tray. Shower trays made of STONEX®, a strong and durable material, which are offered in a wide range of dimensions. Their textured finish makes the shower tray highly slip-resistant.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.P1015DC32001xx0
    • Ürün ailesiShower trays
    • Ürün grubuTerran
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-08-29
    • Baskı numarası1
    • Genişlik (mm)800
    • Derinlik (mm)1500
    İlgili
    • Ana malzemeStonex
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Shower trays
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures