Özgün ref.: | P2013E82BC01xx0 |
---|---|
Marka: | Roca |
Ürün ailesi: | Helios |
Ürün grubu: | Shower trays |
İle (mm): | 700 |
Yükseklik (mm): | 25 |
Derinlik (mm): | 1000 |
Yayınlanma tarihi: | 2018-06-14 |
Sürüm: | 1 |
Tip: | Obje (Tekil Nesne) |
Ürün veri URL'i: | http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=P20... |
---|---|
Kurulum yönergeleri: | http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?i... |
COBie Product Data Sheet: | |
Ürün sertifikaları: | |
Teknik açıklama: | http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/P2013E82BC01..... |
Eğitim videosu: | https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4 |
GTIN kodu: |
Qr kodu statik bir URL içerir ve iPhone ya da akıılı telefon gibi bir cihazla tarandığında sizi bu sayfaya geri getirir
https://www.bimobject.com/tr/roca/product/p2013e82bc01xx0
Ana malzeme: | Stonex |
---|---|
İkincil malzeme: | |
Tasarım yeri: | Spain |
Üretim yeri: | Spain |
BIMobject Kategorisi: | Hijyenik - Shower trays |
---|---|
IFC sınıflandırması: | Sanitary Terminal |
UNSPSC adı: | Showers |
UNSPSC kodu: | 30181503 |
Uniclass 1.4 Kod: | L72143 |
Uniclass 1.4 Tanım: | Shower trays |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-35-06-84 |
Uniclass 2.0 Tanım: | Shower Trays |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_40_20_06_84 |
Uniclass 2015 Tanım: | Shower trays |
NBS Reference Kod: | 35-06-84 |
NBS Reference Tanım: | Shower Trays |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 23 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Showers |
OmniClass Numarası: | 23-31 17 00 |
OmniClass Başlığı: | Showers |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
İsim | Değer |
---|---|
Depth | 1000 |
Height | 25 mm |
Material | STONEX® |
Mounting | Built-in ; Niche |
Width | 700 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
İsim | Değer |
---|---|
Material | STONEX® |
BIMobject®