Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

HELIOS 1200x800 Superslim STONEX® shower tray

Özgün ref.: P2014B032001xx0
Marka: Roca
Ürün ailesi: Helios
Ürün grubu: Shower trays
İle (mm): 800
Yükseklik (mm): 27
Derinlik (mm): 1200
Yayınlanma tarihi: 2018-06-14
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (9)
Superslim STONEX® shower tray.

Shower trays made of STONEX®, a strong and durable material, which are offered in a wide range of dimensions. Their new wooden textures, in different colors and finishes, redefine the concept of ellegance in the shower space and make its surface highly slip-resistant.


Ana malzeme: Stonex
İkincil malzeme:
Tasarım yeri: Spain
Üretim yeri: Spain

BIMobject Kategorisi: Hijyenik - Shower trays
IFC sınıflandırması: Sanitary Terminal
UNSPSC adı: Showers
UNSPSC kodu: 30181503
Uniclass 1.4 Kod: L72143
Uniclass 1.4 Tanım: Shower trays
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-06-84
Uniclass 2.0 Tanım: Shower Trays
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_06_84
Uniclass 2015 Tanım: Shower trays
NBS Reference Kod: 35-06-84
NBS Reference Tanım: Shower Trays
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
OmniClass Numarası: 23-31 17 00
OmniClass Başlığı: Showers
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Shower trays

İsim Değer
Depth 1200
Height 27 mm
Material STONEX®
Mounting Built-in ; Niche
Width 800 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

İsim Değer
Material STONEX®

BIMobject®