Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

ANTARTICA - RV WHITE ANTARTICA BLANCO 32X59 RET

Özgün ref.: ZG095S01
Marka: Roca
Ürün ailesi: WALL TILE
Ürün grubu: ANTARTICA
İle (mm): 320
Yükseklik (mm): 9.8
Derinlik (mm): 590
Yayınlanma tarihi: 2018-02-22
Sürüm: 1
Tip: İnşaat Malzemesi
indirme (5)
Porcelain, floor and wall tiles complete series with uniform colors and bright or satin finishes. The wall tiles are indicated for internal áreas, available in rectified and flat edges versions that provides application with minimum joint of 1mm. Floor tiles and porcelains to internal áreas, residential or comercial of medium traffic. Recommended application with minimum joint of 1mm to rectified vesion and 3mm to bold version.
White, uniform color, bright, satin, bold, rectified, basic


Ana malzeme: Ceramics
İkincil malzeme:
Tasarım yeri: Brazil
Üretim yeri: Brazil

BIMobject Kategorisi: İnşaat Malzemeleri - Karo
IFC sınıflandırması: Covering
UNSPSC adı: Tiles and flagstones
UNSPSC kodu: 301317
Uniclass 1.4 Kod: L533
Uniclass 1.4 Tanım: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Kod: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 Tanım: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 Kod: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Tanım: Ceramic tiles
NBS Reference Kod: 80-96-19
NBS Reference Tanım: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
OmniClass Numarası: 23-15 17 13 13 13
OmniClass Başlığı: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C30
CSI UniFormat II Title: INTERIOR FINISHES
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
Building Materials - Tiles

İsim Değer
Application Internal Dry Areas
Colour White
Linear Dimensions 590 mm
Material Wall Tile
Texture Bright
Tile Type Rectified

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

İsim Değer
Colour White
Material Wall Tile

BIMobject®