Publiko produktet
Rockfon® Mono® Acoustic
Rockfon® Mono® Acoustic
Rockfon® Mono® Acoustic
Rockfon® Mono® Acoustic
Rockfon® Mono® Acoustic
Rockfon® Mono® Acoustic
Rockfon® Mono® Acoustic
Rockfon® Mono® Acoustic
    Rockfon

    Rockfon® Mono® Acoustic

    PRODUCT NOT AVAILABLE
    Özellikler
    • Sound Absorption Class A
      Reaction To Fire A1
      Light Reflection 86%
      Humidity and Sag Resistance Up to 100% RH. No visible deflection in high humidity.
      Cleaning Vacuum
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms.
      Recyclability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1). Rockfon ceiling products have a very low release of VOCs
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.rockfon-tropic
    • Ürün ailesiSuspended Ceilings
    • Ürün grubuTropic
    • Tipİnşaat Malzemesi
    • Yayınlanma tarihi2021-01-07
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeTaş Yünü
    • Tasarım yeriDanimarka
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYapı - Tavan
    • IFC sınıflandırmasıTavan
    • UNSPSC adıAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSC kodu30161601
    • Uniclass 2015 koduSs_30_25_22
    • Uniclass 2015 açıklamasıDemountable suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıAcoustical Ceilings
    • OmniClass numarası23-15 13 21
    • OmniClass başlığıCeiling Panels

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    Almanya
    Çek Cumhuriyeti
    Danimarka
    Finlandiya
    İngiltere
    İrlanda
    İsveç
    İsviçre
    Norveç
    Polonya