Publiko produktet
Mb Rock (FR)
ROCKWOOL

Mb Rock (FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country]

MB ROCK is uncoated, single density rigid stone wool board available in 3 widths. Its flexible edges allows it to adapt perfectly common spaces between structural uprights in wooden frame constructions.
Mb Rock can also be used for the thermal insulation of wooden floors on the underside, between structural elements (joists, beams, etc.).

ADVANTAGES :
Flexible edge.
Optimum width.
Thermal confort (density 50 kg/m3).
Non-combustible (Euroclass A1).

Özellikler
  • Stone wool insulation mono-density board with flexible edges.
    Thermal conductivity (ACERMI) = 0,034 W/m.K
    Density : 50 kg/m3

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.RWF_MB_ROCK
  • Ürün ailesiInsulation
  • Ürün grubuVertical Wall - Wooden Frame
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-09-12
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)590
  • Genişlik (mm)1350
  • Derinlik (mm)200
İlgili
  • Ana malzemeTaş Yünü
  • Tasarım yeriFransa
  • Üretim yeriFransa
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Yalıtım
  • IFC sınıflandırmasıDuvar
  • Uniclass 2015 koduPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 açıklamasıMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 kodu07 21 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıMineral Board Insulation
  • OmniClass numarası23-13 25 21 15 13
  • OmniClass başlığıRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Bölge bulunurluk durumu

Afrika Avrupa
Batı Sahara
Fransa
Cezayir
Fas
Fildişi Sahili
Güney Afrika
Libya
Moritanya
Senegal
Tunus