Publiko produktet
Rockfacade Premium on concrete wall (FR)
ROCKWOOL

Rockfacade Premium on concrete wall (FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] ROCKFACADE PREMIUM is a semi-rigid bare stone wool slabs with density of 65 kg/m3. It is used for external insulation of façades under adder ventilated added cladding. ADVANTAGES : Very high thermal performanc summer, like winter. Product strength. Implementation speed. Reaction to fire: Euroclass A1 (incombustible).
Özellikler
  • Stone wool insulation mono-density board Thermal conductivity (ACERMI) = 0,032 W/m.K Density : 65 kg/m3
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.RWF_ROCKFACADE_PREMIUM_BETON
  • Ürün ailesiInsulation
  • Ürün grubuVertical Wall - Ventilated façade
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2019-11-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1350
  • Genişlik (mm)600
  • Derinlik (mm)160
İlgili
  • Ana malzemeTaş Yünü
  • Tasarım yeriFransa
  • Üretim yeriFransa
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Yalıtım

Bölge bulunurluk durumu

Afrika Avrupa