Publiko produktet
Rocksol Expert (FR)
ROCKWOOL

Rocksol Expert (FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] ROCKSOL EXPERT is an uncovered, single density, stone wool insulation board. APPLICATION ROCKSOL EXPERT is used for the thermal and acoustic insulation of floors beneth the screed. PRODUCT BENEFITS Optimal acoustic performance; High mechanical resistance; For all types of operating load rooms <500 kg / m².
Özellikler
  • Stone wool uncovered insulation mono-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,038 W/m.K Density : 135 to 150 kg/m3
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.RWF_ROCKSOL_EXPERT
  • Ürün ailesiInsulation
  • Ürün grubuFloor : Sub-screed
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-09-12
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1200
  • Genişlik (mm)600
  • Derinlik (mm)120
İlgili
  • Ana malzemeTaş Yünü
  • Tasarım yeriFransa
  • Üretim yeriFransa
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Yalıtım
  • IFC sınıflandırmasıDuvar
  • Uniclass 2015 koduPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 açıklamasıMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 kodu07 21 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıMineral Board Insulation
  • OmniClass numarası23-13 25 21 15 13
  • OmniClass başlığıRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Bölge bulunurluk durumu

Afrika Avrupa
Batı Sahara
Fransa
Cezayir
Fas
Fildişi Sahili
Güney Afrika
Libya
Moritanya
Senegal
Tunus