Publiko produktet
Conlit 150 P (ES)
ROCKWOOL

Conlit 150 P (ES)

[Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

Panel rígido de lana de roca no revestido.
Protección contra incendios de elementos constructivos como estructuras de acero o puertas cortafuego.
Producto estrella de la protección contra el fuego

Özellikler
  • Panel rígido de lana de roca ROCKWOOL de densidad nominal 180kg/m3, no revestido., Conlit 150 P, (UNE-EN 13162), de dimensiones 180 x 120 cm, espesores entre 2,5 y 6 cm. Conductividad térmica 0,035 W/(mK). Reacción al fuego A1 (EN13501-1) y absorción de agua a largo plazo WL(P). Resistencia al paso del vapor de agua μ = 1.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.RWS_CONLIT_P
  • Ürün ailesiPanels
  • Ürün grubuVarious
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-11-22
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeTaş Yünü
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Yalıtım
  • IFC sınıflandırmasıMalzeme
  • UNSPSC adıInsulation
  • UNSPSC kodu3014
  • Uniclass 2015 koduPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 açıklamasıMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 kodu07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıThermal Insulation
  • OmniClass numarası23-13 25 19
  • OmniClass başlığıThermal Insulation 

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Afrika Güney Amerika Kuzey Amerika