Publiko produktet
DACH PŁASKI- BALASTOWY-ŻWIR- ŻELBET 20CM - HARDROCK MAX
ROCKWOOL

DACH PŁASKI- BALASTOWY-ŻWIR- ŻELBET 20CM - HARDROCK MAX

Ocieplenie dachu płaskiego płytą HARDROCK MAX - plik zbiorczy zawiera wszystkie grubości wełny HARDROCK MAX

Özellikler
  • Izolacja dachu płaskiego balastowego ( 10cm żwiru) na stropie betonowym 20cm z zastosowaniem wełny HARDROCK MAX

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.dach-plaski-balastowy-zwir-zelbet-20cm-monrock-max-e
  • Ürün ailesiInsulation
  • Ürün grubuFlat Roof Insulation
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-03-15
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeTaş Yünü
  • Tasarım yeriPolonya
  • Üretim yeriPolonya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Çatı
  • IFC sınıflandırmasıÇatı
  • UNSPSC adıInsulation
  • UNSPSC kodu3014
  • Uniclass 2015 koduPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 açıklamasıMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 kodu07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıThermal Insulation
  • OmniClass numarası23-13 25 19
  • OmniClass başlığıThermal Insulation 
  • CSI UniFormat II koduB1020
  • CSI UniFormat II başlığıRoof Construction