Publiko produktet
Rockcomble (FR)
ROCKWOOL

Rockcomble (FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country]

Rockcomble (FR) is a stone wool panel, rigid, single-density, uncoated, with a flexible edge that perfectly fits the spaces between rafters.
It is used for the insulation of attics between rafters, in first layer (see FLEX EXPERT and FLEX PRO).

ADVANTAGES : Flexible edge. Optimum width. Density of 50 kg/m3 (thermal summer confort).

Özellikler
  • Stone wool insulation mono-density board Thermal conductivity (ACERMI) = 0,034 W/m.K Density : 50 kg/m3
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.RWF_ROCKCOMBLE
  • Ürün ailesiInsulation
  • Ürün grubuAttics - In between rafters
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-09-12
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1350
  • Genişlik (mm)565
  • Derinlik (mm)140
İlgili
  • Ana malzemeTaş Yünü
  • Tasarım yeriFransa
  • Üretim yeriFransa
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Yalıtım
  • IFC sınıflandırmasıDuvar
  • Uniclass 2015 koduPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 açıklamasıMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 kodu07 21 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıMineral Board Insulation
  • OmniClass numarası23-13 25 21 15 13
  • OmniClass başlığıRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Bölge bulunurluk durumu

Afrika Avrupa