Publiko produktet
Rockmur Kraft (FR)
ROCKWOOL

Rockmur Kraft (FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] ROCKMUR KRAFT is a single density, stone wool panel covered with a polyethylene kraft layer. APPLICATION ROCKMUR KRAFT is used for the insulation of interior walls, for all types of vertical walls between framework and all types of masonry walls. OTHER POSSIBLE APPLICATION ROCKMUR KRAFT can also be used for the insulation of attics : it is used as the second layer (see SYSTEM PRO and FLEX PRO). PRODUCT BENEFITS Density from 28 to 36 kg / m²; Available thicknesses from 45 to 160 mm.
Özellikler
  • Stone wool insulation mono-density board with polyethylene kraft. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,037 W/m.K Density : 26 to 36 kg/m3
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.RWF_ROCKMUR_KRAFT
  • Ürün ailesiInsulation
  • Ürün grubuVertical Wall or Attics
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-09-12
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1350
  • Genişlik (mm)600
  • Derinlik (mm)160
İlgili
  • Ana malzemeTaş Yünü
  • İkincil malzemePolietilen
  • Tasarım yeriFransa
  • Üretim yeriFransa
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Yalıtım
  • IFC sınıflandırmasıDuvar
  • Uniclass 2015 koduPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 açıklamasıMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 kodu07 21 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıMineral Board Insulation
  • OmniClass numarası23-13 25 21 15 13
  • OmniClass başlığıRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Bölge bulunurluk durumu

Afrika Avrupa