Publiko produktet
Rockmur Nu (FR)
ROCKWOOL

Rockmur Nu (FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] ROCKMUR NU is an uncovered, single density, stone wool panel. APPLICATION ROCKMUR NU is used for the insulation of interior walls, for all types of vertical walls between framework and all types of masonry walls. OTHER POSSIBLE APPLICATION ROCKMUR Nu can be used for partition walls insulation. PRODUCT BENEFITS The most versatil product; Density from 28 to 36 kg / m²; Available thicknesses from 45 to 160 mm.
Özellikler
  • Stone wool uncovered insulation mono-density. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,037 W/m.K Density : 26 to 36 kg/m3
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.RWF_ROCKMUR_NU
  • Ürün ailesiInsulation
  • Ürün grubuVertical Wall or Partition Wall
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-09-12
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1350
  • Genişlik (mm)600
  • Derinlik (mm)160
İlgili
  • Ana malzemeTaş Yünü
  • Tasarım yeriFransa
  • Üretim yeriFransa
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Yalıtım
  • IFC sınıflandırmasıDuvar
  • Uniclass 2015 koduPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 açıklamasıMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 kodu07 21 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıMineral Board Insulation
  • OmniClass numarası23-13 25 21 15 13
  • OmniClass başlığıRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Bölge bulunurluk durumu

Afrika Avrupa