Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
roto/products/f9ee5ad0-1019-47b0-9f8d-6fd047022b71
Ev
Kategoriler
Pencereler
Çatı Penceresi
Designo R7 top-third pivot roof window PVC
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Roto Roof Windows
Takip et
Designo R7 top-third pivot roof window PVC
Designo R7 top-third pivot roof window PVC with safety and thermal insulation glazing Single-hand grip operation, bottom. 38 ° Opening angle. With predefined opening position, pivoting axis bearing-mounted in the top third. Frame material: PVC multi-chamber profile, white. Pre-assembly at the factory: Vapour barrier, circumferential thermal insulation and mounting angle. External cover: Aluminium (anthracite metallic R703). Manual operation.
İndir
Özellikler
Özellikler
R78_ 054/078 K200
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
WDF_R7_K
Ürün ailesi
Roof windows
Ürün grubu
Top-third pivot roof window
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2019-05-01
Baskı numarası
3
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.youtube.com/embed/cvOCuxo9YBA
Kurulum talimatları
https://www.roto-extra.com/de.html
Ürün belgelendirmesi
https://www.roto-extra.com
İlgili
İlgili
Ana malzeme
PVC
İkincil malzeme
Cam
Tasarım yeri
Almanya
Üretim yeri
Almanya
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Pencereler - Çatı Penceresi
IFC sınıflandırması
Pencere
CSI MasterFormat 2014 kodu
08 62 00
CSI MasterFormat 2014 başlığı
Unit Skylights
OmniClass numarası
23-17 13 23
OmniClass başlığı
Roof Windows
CSI UniFormat II kodu
B3020
CSI UniFormat II başlığı
Roof Openings
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Belçika
Beyaz Rusya
Çek Cumhuriyeti
Estonya
Fransa
Hollanda
İngiltere
İspanya
İtalya
Letonya
Litvanya
Lüksemburg
Macaristan
Polonya
Portekiz
Slovakya
Slovenya
Ukrayna
Benzer ürünler
FAKRO
USA Flat roof access door DRL | FAKRO
4.4
(
8
)
İndir
VELUX roof windows
Bottom operated pinewood tophung roof window - GPL
4.5
(
65
)
İndir
VELUX Commercial
VELUX Modular Skylights - Longlight 5-30°
3.6
(
14
)
İndir
FAKRO
Windows combination B3/1 - Flashing for changing window installation angle by 10° EHA-PT + Centre pivot window FTP-V U3 | FAKRO
İndir
LAMILUX
LAMILUX Glass Skylight F100 Circular
3.8
(
16
)
İndir
FAKRO
Centre pivot roof window PTP-V U30 ABMX FSC | FAKRO
İndir