Publiko produktet
Roxtec GH geçişi
Roxtec GH geçişi
Roxtec GH geçişi
Roxtec GH geçişi
    Roxtec

    Roxtec GH geçişi

    Döküm veya cıvatalama için flanşlı geçiş.

    Roxtec GH, beton dökmek veya düz yapılara cıvatalamak için kullanılan bir kablo ve boru yalıtım malzemesidir. Dikdörtgen çelik çerçeve yüksek kablo ve boru geçiş yoğunluğu sağlar. Geçiş kalın duvarın derinliğini kapsamak için bir GE uzatma çerçevesi ile birlikte kullanılabilir.

  • Kemirgenlere dayanıklı
  • Kolay bakım ve denetim
  • Dahili yedek kapasite sağlar
  • Özellikler
    • Gaz Sızdırmazlığı

      • 0,1 Bar (katastrofik)

      IP/UL NEMA

      • IP 66/67
      • IP 68

      Yangın Sınıfı

      • EN 13501 standardına göre E/EI derecesi
      • EN 45545 E60 standardına göre E/EI derecesi
      • UL 1479 standardına göre F/T derecesi

      Montaj yapılacak yapı

      • Alçı
      • Metal
      • Beton

      Montaj tipi

      • Cıvatalama
      • Döküm
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.GH_transit
    • TipDigital Inventory (Products)
    • Yayınlanma tarihi2020-04-20
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeKauçuk
    • İkincil malzemeÇelik
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYangın Ürünleri - Yangın Durdurucular
    • IFC sınıflandırmasıYapı Elemanı Proksisi
    • ETIM KoduEC002600
    • ETIM AdıBox/housing for surface mounting on the wall/ceiling
    • Uniclass 2015 koduSs_25_60_30
    • Uniclass 2015 açıklamasıFire stopping systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu07 84 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıPenetration Firestopping